Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12BDGHC63
Codice del modello: 12KV 63AMP 2"" AIR FUSE

Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 63 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 50,8 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
12BDGHC63
EAN
5027590431378
Lunghezza/profondità del prodotto
461 mm
Altezza prodotto
50.8 mm
Larghezza prodotto
50.8 mm
Peso prodotto
2100 g
Certificazione/i
BS 2692-1
Codice modello
12KV 63AMP 2"" AIR FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tensione nominale
12 kV
Potere di apertura
40 kA
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1
Backup
Frequenza nominale - min
50 Hz
Classe
Soluzione di backup livello enterprise

Product specifications

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
51 x 461 mm
Standard
British Standard
Metodo di montaggio
A scatto

Esporta le caratteristiche del prodotto