Cartuccia fusibile in aria, Media tensione, 71 A, AC 12 kV, 359 x 76,2 mm, back-up, BS, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12BFGHA71
|
| EAN |
5027590431804
|
| UPC |
051712241083
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
359 mm
|
| Altezza prodotto |
76.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
76 mm
|
| Peso prodotto |
4200 g
|
| Conformità |
BS 2692-1
|
| Codice modello |
12KV 71AMP 3"" 'A' AIR FUSE
|
| Valore nominale intensità di corrente |
71 A
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Potere di apertura |
40 kA
|
| Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1 |
Backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Resistenza |
10,6 Ohm
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
76 x 359 mm
|
| Standard |
British Standard
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili A3354730
|