Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12BFGHD63
Codice del modello: 12KV 63AMP 3"" 'D' AIR FUSE

Serie Eaton Bussmann fusibile IN ARIA BS in media tensione, 63 A, 12 kV, 40 kA, 76 x 461 mm, con attuatore

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann clip per fusibili pneumatici in media tensione
Sigla catalogo
12BFGHD63
EAN
5027590431903
Lunghezza/profondità del prodotto
461 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
76 mm
Peso prodotto
4200 g
Conformità
BS 2692-1
Certificazione/i
Certificato KEMA
Codice modello
12KV 63AMP 3"" 'D' AIR FUSE

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili A3354730

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potere di apertura
40 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
3,4 x 103
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
12,8 Ohm
Tensione nominale
12 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione del lato primario del trasformatore
  • Utilizzato in unità combinate interruttore-fusibile, basi per fusibili e interruttori fusibili
Dimensione fusibile
76 x 461 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto