Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12CAV2
Codice del modello: 12KV 2A 8""FUSE

Fusibile per trasformatore ausiliario in media tensione della serie Bussmann di Eaton, cartuccia fusibile VT, media tensione, 2 A, AC 12 kV, 220 x 41,3 mm,, back-up, BS, IEC, protezione trasformatori ausiliari, 2 A, capacità d’intervento 40K A, Inst Air, r, Back-up, IEC, AC, Classe di back-up, fissaggio a bullone

General specifications

Nome prodotto
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
Sigla catalogo
12CAV2
EAN
5027590432221
UPC
051712695428
Lunghezza/profondità del prodotto
221 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
41 mm
Peso prodotto
700 g
Certificazione/i
BS
IEC
Codice modello
12KV 2A 8""FUSE

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
2 A
Potere di apertura
40 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Resistenza
1,34 Ohm
Tensione nominale
12 kV

Product specifications

Applicazione
Protezione dei trasformatori ausiliari
Dimensione fusibile
220 x 41,3 mm
220 x 41 mm
Standard
IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.