Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12FDLNJ10
12KV 10Amp 2"" Full Range Fuse N/S

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 10 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, full-range, DIN

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12FDLNJ10
EAN
5027590432269
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1428 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
12KV 10Amp 2"" Full Range Fuse N/S

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Potere di apertura
50 kA
Classe
Gamma completa
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
12 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso indoor
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto