Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 20 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, full-range, DIN
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12FDLNJ20
|
| EAN |
5027590432283
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
360 mm
|
| Altezza prodotto |
51 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1428 g
|
| Conformità |
DIN 43625
VDE 0670-4 |
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Codice modello |
12KV 20Amp 2"" Full Range Fuse N/S
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Potere di apertura |
50 kA
|
| Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1 |
Area intera
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Classe |
Gamma completa
|
| Applicazione |
|
| Standard |
DIN
|