Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12FDLNJ25
Codice del modello: 12KV 25Amp 2"" Full Range Fuse N/S

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 25 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, full-range, DIN

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12FDLNJ25
EAN
5027590432290
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1598 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
12KV 25Amp 2"" Full Range Fuse N/S

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tensione nominale
12 kV
Potere di apertura
50 kA
Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1
Area intera
Frequenza nominale - min
50 Hz
Classe
Gamma completa

Product specifications

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso indoor
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto