Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12FDLSJ31.5
12KV 31.5Amp 2"" Full Range Fuse

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 31,5 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, full-range, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12FDLSJ31.5
EAN
5027590432368
UPC
051712664561
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1494.33 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
Classificazione IEC
Codice modello
12KV 31.5Amp 2"" Full Range Fuse

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
31.5 A
Potere di apertura
50 kA
Classe
Gamma completa
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
26,4 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
36 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
51 x 292 mm
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto