Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12FXLSJ80
12KV 80AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 80 A, AC 12 kV, 3,5", 88 x 292 mm, full-range, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12FXLSJ80
EAN
5027590188449
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
104 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
4000 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
12KV 80AMP 88MM FULL RANGE FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Potere di apertura
50 kA
Classe
Gamma completa
Pre arc (I2T)
2,2 x 10000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
5,64 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
72 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
88 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto