Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12OMDNU3

Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3 A, AC 12 kV, 203 x 25,4 mm, back-up, BS, IEC

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
Sigla catalogo
12OMDNU3
EAN
5027590433006
Lunghezza/profondità del prodotto
203 mm
Altezza prodotto
25.4 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
355 g
Certificazione/i
BS
IEC

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Classe
Soluzione di backup
Tensione nominale
1,2 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione dei trasformatori ausiliari
Dimensione fusibile
203 x 25,4 mm
Standard
British Standard

Esporta le caratteristiche del prodotto