Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 3 A, AC 12 kV, 196 x 25,4 mm, back-up, BS, IEC
| Nome prodotto |
Fusibile per la protezione di trasformatori ausiliari della serie Bussmann di Eaton
|
| Sigla catalogo |
12SMDNN3
|
| EAN |
5027590516365
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
196 mm
|
| Altezza prodotto |
25.4 mm
|
| Larghezza prodotto |
25.4 mm
|
| Peso prodotto |
279 g
|
| Certificazione/i |
BS
IEC |
| Valore nominale intensità di corrente |
3 A
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Tensione nominale |
1,2 kV
|
| Applicazione |
Protezione dei trasformatori ausiliari
|
| Standard |
British Standard
|