Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 20 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, backup, DIN, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12TDLEJ20
|
| EAN |
5027590516402
|
| UPC |
051712186063
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
292 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1575 g
|
| Conformità |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Certificazione/i |
UL
VDE |
| Codice modello |
12KV 20Amp 2"" DIN Brown Resin Seal Fuse
|
| Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Potere di apertura |
63 kA
|
| Cat prestazioni conforme a IEC 60282-1 |
Backup
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Resistenza |
39,1 Ohm
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 292 mm
|
| Standard |
DIN
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710 |