Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 31,5 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, backup, DIN, con attuatore
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12TDLEJ31.5
|
| EAN |
5027590516426
|
| UPC |
051712186087
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
292 mm
|
| Altezza prodotto |
54 mm
|
| Larghezza prodotto |
51 mm
|
| Peso prodotto |
1700 g
|
| Conformità |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Codice modello |
12KV 31.5A 2"" DIN Brown Resin Seal Fuse
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710 |
| Valore nominale intensità di corrente |
31.5 A
|
| Potere di apertura |
63 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup
|
| Pre arc (I2T) |
1,4 x 1000
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
23,4 Ohm
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Perdite di potenza (W) |
28 W
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
51 x 292 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
DIN
|