Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12TDLEJ40
12KV 40Amp 2"" DIN Brown Resin Seal Fuse

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 40 A, AC 12 kV, 2", 51 x 292 mm, backup, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12TDLEJ40
EAN
5027590516440
UPC
051712186094
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
54 mm
Larghezza prodotto
51 mm
Peso prodotto
1574 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
UL
VDE
Codice modello
12KV 40Amp 2"" DIN Brown Resin Seal Fuse

Clip per fusibili compatibile

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354710

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
40A
Potere di apertura
63 kA
Classe
Soluzione di backup
Pre arc (I2T)
2,4 x 1000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
17,2 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
36 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
51 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.