Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12TFMSJ160
Codice del modello: 12KV 160AMP 3"" DIN FUSE

Cartuccia fusibile, Media tensione, 160 A, AC 12 kV, 3", 76 x 442 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12TFMSJ160
EAN
5027590270571
UPC
051712518680
Lunghezza/profondità del prodotto
438.3 mm
Altezza prodotto
77.72 mm
Larghezza prodotto
77.72 mm
Peso prodotto
5100 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
IEC60282-1
Codice modello
12KV 160AMP 3"" DIN FUSE

Compatible fuse clip

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354730

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
50 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
5 x 10000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
3,65 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
139 W

Product specifications

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
76 x 442 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto