Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12THLEJ100
100A 12kV, 64x292 mm Medium Voltage Fuse

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 100 A, AC 12 kV, 2,5", 64 x 292 mm, backup, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12THLEJ100
EAN
5027590245791
UPC
051712186131
Lunghezza/profondità del prodotto
292 mm
Altezza prodotto
67 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
2340 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
UL
VDE
Codice modello
100A 12kV, 64x292 mm Medium Voltage Fuse

Compatible fuse clip

Utilizzato con
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354720

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Potere di apertura
63 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
2 x 10000
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
5,74 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
85 W

Product specifications

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
64 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.