Cartuccia fusibile, Media tensione, 100 A, AC 12 kV, 2,5", 64 x 442 mm, back-up, DIN, con segnalatore d’urto
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
|
| Sigla catalogo |
12THMEJ100
|
| EAN |
5027590245739
|
| UPC |
051712533874
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
442 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
3700 g
|
| Conformità |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Certificazione/i |
IEC60282-1
|
| Codice modello |
100A 12kV, 64x442 mm Medium Voltage Fuse
|
| Utilizzato con |
Clip per fusibili 270303
Clip per fusibili A3354720 |
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Potere di apertura |
63 kA
|
| Classe |
Soluzione di backup livello enterprise
|
| Pre arc (I2T) |
2 x 10000
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Resistenza |
5,74 Ohm
|
| Tensione nominale |
12 kV
|
| Perdite di potenza (W) |
85 W
|
| Applicazione |
|
| Dimensione fusibile |
64 x 442 mm
|
| Metodo di montaggio |
A scatto
|
| Standard |
DIN
|