Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

12TXLEJ200

Serie Eaton Bussmann cartuccia fusibile motore, Media tensione, DIN fuse, 200 A, AC 12 kV, 3,5", 88 x 292 mm, backup, DIN, con attuatore

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile DIN in media tensione
Sigla catalogo
12TXLEJ200
EAN
5027590225786
UPC
051712186162
Lunghezza/profondità del prodotto
360 mm
Altezza prodotto
88 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
3700 g
Conformità
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Certificazione/i
UL
VDE
Codice modello
12KV 200AMP 3.5"" DIN RESIN FUSE

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
200 A
Potere di apertura
63 kA
Classe
Soluzione di backup livello enterprise
Pre arc (I2T)
1,5 x 105
Frequenza nominale - min
50 Hz
Resistenza
3,8 Ohm
Tensione nominale
12 kV
Perdite di potenza (W)
333 W

Caratteristiche prodotto

Applicazione
  • protezione trasformatori
  • uso interno o esterno
Dimensione fusibile
88 x 292 mm
Metodo di montaggio
A scatto
Standard
DIN

Esporta le caratteristiche del prodotto