Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131253
Codice del modello: BZMC1-A50

Eaton Moeller series Interruttore automatico BZMC1, tre poli, 50 A, 415 V, Collegamento a vite

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Sigla catalogo
131253
EAN
4015081282616
Lunghezza/profondità del prodotto
130.2 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZMC1-A50

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
50 A
Tensione nominale
415 V - 415 V
Caratteristiche
Unità di protezione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Grado di inquinamento
3
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
13,3 W
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Grado di protezione
IP20
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
50 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
720 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
480 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
0 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
0 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.