Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

131255
BZMC1-A80

Eaton Moeller series Interruttore automatico BZMC1, tre poli, 80 A, 415 V, Collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series BZM - Molded case circuit breaker
Sigla catalogo
131255
EAN
4015081282630
Lunghezza/profondità del prodotto
130.2 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BZMC1-A80

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
415 V - 415 V
Caratteristiche
Unità di protezione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Montaggio su guida a DIN opzionale
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
22,1 W
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Grado di protezione
IP20
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
3 poli
Tipo
Interruttore automatico
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
80 A
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
0 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
0 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
1200 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
800 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
0 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
0 A
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
36 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.