Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314330
Codice del modello: COVERDMM125

Coprimorsetti Eaton, per DMV125

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton - Coprimorsetti
Sigla catalogo
1314330
EAN
8711426840645
Lunghezza/profondità del prodotto
205 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.024 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Non combinabile con copertura trasparente, codice articolo 1314232
Codice modello
COVERDMM125

Features & Functions

Colore
Trasparente

General information

Accessori
Calotta per morsetti di collegamento (calotta per contatti barra di distribuzione)
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Tipo
Coprimorsetti

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.