Meccanismo di commutazione Eaton DMV, per DMV630N/1000N
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton DMV - Commutatore di linea
|
| Sigla catalogo |
1314682
|
| EAN |
8711426181762
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
49 mm
|
| Altezza prodotto |
5 mm
|
| Larghezza prodotto |
19 mm
|
| Peso prodotto |
2.48 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Interruttore di commutazione 1 - 0 - 2
|
| Codice modello |
CODMV630N/1000N
|
| Accessori |
Senza interruttore, albero di trasmissione, e maniglia rotativa.
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
convertitore
|
| Tipo |
Meccanismo di commutazione
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|