Contatto ausiliario Eaton DMV, 1N/O+1N/C, per DMVS160N/DMV250-2000
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton DMV - Contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
1314736
|
| EAN |
8711426531765
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
210 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
120 mm
|
| Peso prodotto |
0.021 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
Lavoro di commutazione 6 A, 230 V CA
|
| Codice modello |
AUX1NO+1NCDMVS160-2000
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.11 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Dotato di: |
2 contatti ausiliari per DMV, montabile
|
| Accessori |
Accessori di collegamento in dotazione.
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Fissaggio frontale
|
| Tipo |
Contatto ausiliario
|