Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1314883
SETDMV1000N

Kit di fili per morsetti secondari Eaton DMV, tramite il collegamento per DMV1000N, 4p

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio Eaton DMV - Set di connettori ponte
Sigla catalogo
1314883
EAN
8711426341456
Lunghezza/profondità del prodotto
600 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
9.9 kg
Conformità
CE
Codice modello
SETDMV1000N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1000 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Tipo
  • Kit di collegamento per meccanismo di commutazione
  • set di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.