Componenti per la distribuzione Eaton. Contatto ausiliario, 1W, 2A, 250V AC
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
131785
|
| EAN |
5019586148957
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
65.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
8.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
ASAUXSC-SPM
|
| Utilizzato con |
SPMT2PA
Accessori Contatto ausiliario |
| Dispositivi supplementari richiesti |
Contatto ausiliario
|
| Larghezza di montaggio |
0.5
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Numero di poli dell’unità contatti principale - max |
1
|
| Numero di interruttori (segnale di guasto) |
0
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Funzioni |
Contatto ausiliario
|
| Installazione dispositivo |
Altro
|
| Tipo |
|
| Applicazione |
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
250 V
|
| Corrente di commutazione nominale |
2 A
|