Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1319853
QMAUX1NO+1NC80/100

Eaton Moeller® series contatto ausiliario QM, 1N/O+1N/C, per QM80/100

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio QM - Contatto ausiliario
Sigla catalogo
1319853
EAN
8711426251373
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.031 kg
Conformità
CE
Note catalogo
Lavoro di commutazione 6 A, 230 V CA
Codice modello
QMAUX1NO+1NC80/100

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite

Informazioni generali

Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Tipo
Contatto ausiliario

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
9 mm
Capacità morsetti (pieno)
0,75 - 2,5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.