Coprimorsetti Eaton QM, 3p+N, per QM 40/3N, QM 63/3N
| Nome prodotto |
Accessorio Eaton QM - Coprimorsetti
|
| Sigla catalogo |
1319871
|
| EAN |
8711426880382
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.2 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
QMCOVER40/633P+N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore |
Trasparente
|
| Tipo |
Coprimorsetti
|