Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1319916
Codice del modello: QM100/3N

Commutatore Eaton QM, QM, 100 A, 2 x 3 poli + N (commutato), senza manopola rotativa, Con albero di comando, 6 mm quadrati

Specifiche generali

Nome prodotto
Commutatore Eaton QM
Sigla catalogo
1319916
EAN
8711426233317
Lunghezza/profondità del prodotto
19.5 mm
Altezza prodotto
14.2 mm
Larghezza prodotto
10.7 mm
Peso prodotto
1.1 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
RoHS
IEC/EN 60947
Codice modello
QM100/3N

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-30 °C

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
15 kA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
100 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Dotato di:
Asse di azionamento
Funzioni
Funzione di arresto opzionale
Numero di poli
Quattro poli

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario montato dall'utente.
Tipo attuatore
Altro
Grado di protezione
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio posteriore
Montaggio su guida DIN
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di commutazione
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
14 mm
Capacità morsetti
1 x (10 - 50) mm², cavo rigido
1 x (10 - 35) mm², flessibile
Coppia di serraggio
3 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto