Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1319967
Codice del modello: QMCOSET100

Kit fili per morsetti secondari Eaton QM, per commutatore, QM100

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton QM - Kit di cablaggio
Sigla catalogo
1319967
EAN
8711426495364
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
160 mm
Peso prodotto
0.164 kg
Conformità
CE
Codice modello
QMCOSET100

General information

Tipo
set di connessione

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
100 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.