Eaton Moeller® series M22 Selettore luminoso, RMQ-Titan, permanente, 2 posizioni, verde, Confezione a blister da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M22 - selettore
|
| Sigla catalogo |
132597
|
| EAN |
4015081295326
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.04 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
M22-WRLK-G-K10LED230-BVP
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
|
| Tipo attuatore |
manetta
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Dotato di: |
anello frontale
|
| Colore indicatore |
verde
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Grado di protezione |
NEMA 4x
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP66
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Dimensione |
Diametro anteriore: 29.7 mm
|
| Adatto per |
illuminazione
|