Pulsante arresto/interruzione d’emergenza/off Eaton Moeller® series M22, 1 NC, RMQ-Titan, blister pack da appendere
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
132624
|
| EAN |
4015081295692
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
210 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
M22-PVT-K01-BVP
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Funzione attuatore |
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
|
| Calotta diametro |
38 mm
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Grado di protezione |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Tipo elemento frontale |
Alta
|
| Tipo di lente |
Rotondo
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|
| Metodo di sblocco |
Sblocco a rotazione
|