Eaton Moeller series xPole - Sbarra di collegamento. EV sistema a sbarre 2Ph., 20HP
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
132659
|
| EAN |
4015081296231
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
357 mm
|
| Altezza prodotto |
26.7 mm
|
| Larghezza prodotto |
8.6 mm
|
| Peso prodotto |
0.146 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EVG-2PHAS/20MODUL
|
| Caratteristiche |
isolato
|
| Tipo di collegamento elettrico |
forca
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Adatto per numero dispositivi |
0
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Colore |
Altro
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
20
|
| Numero di fasi |
2
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|