Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132918
XSDMC03508-S

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, chiuso, suddivisa, IP55, AxP=350x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132918
EAN
4015081298327
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
370 mm
Larghezza prodotto
450 mm
Peso prodotto
9.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC03508-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto