Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132929
XSFB0605

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=600x500 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132929
EAN
4015081298402
Lunghezza/profondità del prodotto
615 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
15.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB0605

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical data - mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto