Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132936
Codice del modello: XSFB1205

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1200x500 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132936
EAN
4015081298471
Lunghezza/profondità del prodotto
1210 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
480 mm
Peso prodotto
23.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB1205

Delivery program

Modello
profilo di irrigidimento-base
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Resistenza agli impatti
IK10

Additional information

Caratteristiche
piastra di montaggio a profondità regolabile
accoppiabile
Versione EMC
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto