Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132937

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sezione altezza, Altezza = 1400mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
132937
EAN
4015081298488
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1310 mm
Larghezza prodotto
70.5 mm
Peso prodotto
14.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLH14

Caratteristiche prodotto

Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Materiale
Metallo
Modello
Profilo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.