Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132940
Codice del modello: XLSD5S146

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1400x600 mm, grigia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
132940
EAN
4015081298518
Lunghezza/profondità del prodotto
1340 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
592.7 mm
Peso prodotto
3.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S146

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.