Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1600x1000 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
132944
|
| EAN |
4015081298556
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1540 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
1010 mm
|
| Peso prodotto |
34.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5S1610
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
Porta a battente
|