Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132946
XLSD5D1612

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1600x1200 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
132946
EAN
4015081298570
Lunghezza/profondità del prodotto
1540 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
622.5 mm
Peso prodotto
13.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5D1612

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
porta a doppio battente con divisione simmetrica

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.