Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132948
XLSD5S188

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, chiusa, IP55, cerniere a destra o sinistra, AxL=1800x800 mm, grigia

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
132948
EAN
4015081298594
Lunghezza/profondità del prodotto
1740 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
792.7 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLSD5S188

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Versione EMC
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Modello
Porta a battente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.