Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta di sezione, chiusa, IP55, doppia anta, AxL=1800x1000 mm, grigia
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
|
| Sigla catalogo |
132950
|
| EAN |
4015081298617
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1740 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
522.5 mm
|
| Peso prodotto |
37.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLSD5D1810
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Grado di protezione |
IP55
NEMA 4x |
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
porta a doppio battente con divisione simmetrica
|