Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132952
XSDMC2010-S

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Porta per zona interruttori di manovra, a 2 battenti, chiuso, IP55, per AxL=2000x1000mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132952
EAN
4015081298631
Lunghezza/profondità del prodotto
1940 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
522.5 mm
Peso prodotto
43.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMC2010-S

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto