Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132955
Codice del modello: XLST3F63

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 600 x 300mm, IP30, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
132955
EAN
4015081298662
Lunghezza/profondità del prodotto
550 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F63

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.