Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132958
XLST3F85

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 800 x 500mm, IP30, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
132958
EAN
4015081298693
Lunghezza/profondità del prodotto
750 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
4.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F85

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
500 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli di fondo
Pannelli del tetto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.