Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 1200 x 300mm, IP30, grigio
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
|
| Sigla catalogo |
132961
|
| EAN |
4015081298723
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1150 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
3.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XLST3F123
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Colore |
Grigio
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |