Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132962
Codice del modello: XLST3F124

Eaton xEnergy Light sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra superiore/inferiore, piastre flangiate regolabili, per LxP = 1200 x 400mm, IP30, grigio

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Sigla catalogo
132962
EAN
4015081298730
Lunghezza/profondità del prodotto
1150 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
4.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XLST3F124

Caratteristiche prodotto

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Materiale
Acciaio
Adatto per
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.