Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132970

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZMX16, 3p, design a montaggio fisso, LxP=425x600mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132970
EAN
4015081298815
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
425 mm
Peso prodotto
10 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMIX16/3__/04/06/F__/E+O

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto