Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132982
XMI32/3__/06/08/F+W/E+O

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZM32, 3p, fisso/estraibile, EVEN + OPPO, LxP=600x800mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132982
EAN
4015081298938
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMI32/3__/06/08/F+W/E+O

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto