Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132990
Codice del modello: XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio, IZM63, 3/4p, fisso/estraibile, EVEN + OPPO, LxP=1350x800mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132990
EAN
4015081299010
Lunghezza/profondità del prodotto
650 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
1350 mm
Peso prodotto
38.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O

Delivery program

Modello
Altro
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm

Additional information

Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto