Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132992
Codice del modello: XSFB13508

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Telaio di base, per LxP=1350x800 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
132992
EAN
4015081299034
Lunghezza/profondità del prodotto
1350 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
24.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSFB13508

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
accoppiabile
piastra di montaggio a profondità regolabile
Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
profilo di irrigidimento-base

Technical Data - Mechanical

Resistenza agli impatti
IK10
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto